Z121/d1xs1 | Izolirna plošča | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z121/d1xs1

Izolirna plošča, krog

Z121/d1xs1

max. 230 °C
GRP

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

d1 s1 Naročniška oznaka Podatki CAD
95 3 Z121/095x3
116 3 Z121/116x3
156 3 Z121/156x3
156 5 Z121/156x5
196 5 Z121/196x5
246 5 Z121/246x5
296 5 Z121/296x5
344 7 Z121/344x7

Les plaques d’isolation thermique HASCO évitent la dissipation de chaleur des moules pour injection et des outils de moulage par compression chauffés dans les plaques de fixation des machines.Elles ont été spécialement développées pour des outils fortement sollicités grâce à une résistance élevée à la pression même en cas de charges thermiques importantes.

  • Tissu de verre d’excellente qualité associé à une résine haute tempéra- ture pour une résistance thermique optimale

  • Excellente stabilité de dimensions et de forme spéciale pour les outils de précision

  • Coefficient de dilatation identique à l‘acie