Z482/d1 | Žig | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z482/d1

Žig, brez spreminjanja višine

Z482/d1

58 HRC
1.4112

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

k1 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 Z482/6
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 Z482/8
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 Z482/12
11 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 Z482/16
14 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 Z482/20