Z48707/d1xYY | Žig | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z48707/d1xYY

Žig, leto, teden

Z48707/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Naročniška oznaka Podatki CAD
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 20 Z48707/5x20
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21
Z48707/5x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 20 Z48707/6x20
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21
Z48707/6x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 20 Z48707/8x20
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 21
Z48707/8x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 20 Z48707/10x20
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 21
Z48707/10x21
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 20 Z48707/12x20
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 21
Z48707/12x21