Z48715/d1xYY | Žig | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z48715/d1xYY

Žig, leto, mesec

Z48715/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Naročniška oznaka Podatki CAD
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21 Z48715/2,6x21
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 22
Z48715/2,6x22