Z48720/d1xYY | Žig | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z48720/d1xYY

Žig, leto, teden

Z48720/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Naročniška oznaka Podatki CAD
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 20 Z48720/5x20
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 21
Z48720/5x21
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 20 Z48720/6x20
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 21
Z48720/6x21
0,2 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 20 Z48720/8x20
0,2 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 21
Z48720/8x21
0,2 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 20 Z48720/10x20
0,2 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 21
Z48720/10x21
0,25 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 20 Z48720/12x20
0,25 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 21
Z48720/12x21