Z48723/d1 | Žig | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z48723/d1

Žig, dan

Z48723/d1

58 HRC
1.4112

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

t3 t1 l1 d4 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 Z48723/5
0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 Z48723/6
0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 Z48723/8
0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 Z48723/10
0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 Z48723/12