Z4800/l1xb1 | Označevalne enote | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z4800/l1xb1

Napisna enota, pravokotna

Z4800/l1xb1

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

r1 h1 a2 a1 l2 d1 l1 b1 Naročniška oznaka Podatki CAD
3,2 11,2 2,5 2 5 M3 18 10 Z4800/18x10
3,5 12,7 4,5 4 4 M3 25 20 Z4800/25x20
3,5 12,7 8 6,5 4 M3 35 25 Z4800/35x25