Z4801/l1xb1 | Označevalne enote | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Menjalni del, kvadraten

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

r1 l1 b1 Naročniška oznaka Podatki CAD
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25