Z4810/d1 | Označevalne enote | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z4810/d1

Označevalna enota, okrogel

Z4810/d1

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

h1 a1 l2 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
16,5 4,4 4,8 M3 18 Z4810/18
18,5 7,6 7 M4 25 Z4810/25
20 6,1 10 M4 35 Z4810/35