Z48701/d1xYY | Vložek za žig | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z48701/d1xYY

Puščica insert, leto

Z48701/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Naročniška oznaka
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 21 Z48701/4x21
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 22
Z48701/4x22
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 21 Z48701/5x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 22
Z48701/5x22
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 21 Z48701/6x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 22
Z48701/6x22
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 21 Z48701/8x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 22
Z48701/8x22
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 21 Z48701/10x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 22
Z48701/10x22