Z48716/d1xYY | Vložek za žig | Markirni elementi | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z48716/d1xYY

Puščica insert, leto

Z48716/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Naročniška oznaka
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21 Z48716/2,6x21
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 22
Z48716/2,6x22