Z492/d1xl1 | Oblikovno jedro | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z492/d1xl1

Jedro, bakrena legura

Z492/d1xl1

200 HB
Posebna zlitina bakra, brez berilija
~ DIN 1530 - 1

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

r1 k1 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
0,3 2 4 2 160
Z492/2x160
0,3 2 4 2 250
Z492/2x250
0,3 2 5 2,5 160
Z492/2,5x160
0,3 2 5 2,5 250
Z492/2,5x250
0,3 3 6 3 160
Z492/3x160
0,3 3 6 3 250
Z492/3x250
0,3 3 7 3,5 160
Z492/3,5x160
0,3 3 7 3,5 250
Z492/3,5x250
0,3 3 8 4 160 Z492/4x160
0,3 3 8 4 250 Z492/4x250