Z49/d1xl1 | Oblikovno jedro | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Jedro hladilno, z izvlečnim navojem

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125