Z561/d1xh1 | Plošče | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z561/d1xh1

Podložka

Z561/d1xh1

1.0715
950 N/mm²

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

d2 d1 h1 Naročniška oznaka Podatki CAD
6,2 14 3 Z561/14x3
8,3 18 4 Z561/18x4
10,4 24 5 Z561/24x5
12,5 30 6 Z561/30x6
16,5 40 8 Z561/40x8