Z285/b1xd1 | Matice | Vezni element | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z285/b1xd1

T-utorni element, za T-utore

Z285/b1xd1

DIN 508
1000 N/mm²

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

h2 h1 b2 l1 b1 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
8 4 10 10 6 M5 Z285/6x5
10 6 13 13 8 M6 Z285/8x6
12 6 15 15 10 M8 Z285/10x8
14 7 18 18 12 M10 Z285/12x10
16 8 22 22 14 M12 Z285/14x12
18 9 25 25 16 M14 Z285/16x14
20 10 28 28 18 M16 Z285/18x16
28 14 35 35 22 M20 Z285/22x20