Z28/d1 | Matice | Vezni element | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z28/d1

Matica

Z28/d1

DIN EN ISO 4032 (DIN EN 24032)
800 N/mm²

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 e1 h1 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
5,5 6 2,2 M3 Z28/3
7 7,7 2,9 M4 Z28/4
8 8,8 3,7 M5 Z28/5
10 11,1 4,7 M6 Z28/6
13 14,4 6,1 M8 Z28/8
17 18,9 7,6 M10 Z28/10
19 21,1 9,6 M12 Z28/12
22 24,5 10,3 M14 Z28/14
24 26,8 12,3 M16 Z28/16
30 33 14,9 M20 Z28/20