Z67/d1xs1 | Varovalni obroč | Vezni element | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z67/d1xs1

Segerjev obroč, za gredi

Z67/d1xs1

DIN 471

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

a3 a2 a1 b2 b1 d5 d4 d3 d2 d1 s1 Naročniška oznaka Podatki CAD
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 17,6 9,3 9,6 10 1 Z67/10x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 18,6 10,2 10,5 11 1 Z67/11x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,7 19,6 11 11,5 12 1 Z67/12x1
0,5 6,8 3,4 1,1 2 1,7 20,8 11,9 12,4 13 1 Z67/13x1
0,525 7 3,5 1,1 2,1 1,7 22 12,9 13,4 14 1 Z67/14x1
0,55 7,2 3,6 1,1 2,2 1,7 23,2 13,8 14,3 15 1 Z67/15x1
0,55 7,4 3,7 1,1 2,2 1,7 24,4 14,7 15,2 16 1 Z67/16x1
0,575 7,6 3,8 1,1 2,3 1,7 25,6 15,7 16,2 17 1 Z67/17x1
Vsi izdelki iz kategorije - Varovalni obroč
Z67/d1xs1
Z67/...
Segerjev obroč, za gredi
Z68/d1xs1
Z68/...
Segerjev obroč