Z33/d1xl1 | Vijak | Vezni element | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z33/d1xl1

Vgrezni vijak, šestkotni

Izbira različice izdelka

sw1 k1 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
2,5 2,3 8 M4 8 Z33/4x8
2,5 2,3 8 M4 10 Z33/4x10
2,5 2,3 8 M4 12 Z33/4x12
2,5 2,3 8 M4 16 Z33/4x16
2,5 2,3 8 M4 20 Z33/4x20
3 2,8 10 M5 8 Z33/5x8
3 2,8 10 M5 10 Z33/5x10
3 2,8 10 M5 12 Z33/5x12
3 2,8 10 M5 14 Z33/5x14
3 2,8 10 M5 16 Z33/5x16