Z691/d1xs1 | Vzmetna podložka | Vezni element | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z691/d1xs1

Podložka

Z691/d1xs1

DIN 17221

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

h1 d3 d2 d1 s1 Naročniška oznaka Podatki CAD
2 7 4,1 4 1,2 Z691/4x1,2
2,4 8,8 5,1 5 1,6 Z691/5x1,6
2,4 9,9 6,1 6 1,6 Z691/6x1,6
3,2 12,7 8,1 8 2 Z691/8x2
4,1 16,1 10,2 10 2,5 Z691/10x2,5
4,1 18,3 12,2 12 2,5 Z691/12x2,5
5 21,4 14,2 14 3 Z691/14x3
5,9 24,6 16,2 16 3,5 Z691/16x3,5
7,3 30,6 20,2 20 4,5 Z691/20x4,5