Z632/d1xL0 | Elastomer vzmeti | Vzmet | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z632/d1xL0

Elastomer tlačna vzmet, močna

Z632/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
Barvna koda: rumena
96 Shore A

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Naročniška oznaka Podatki CAD
2260 3 26 20 6,5 16 12 Z632/16x12
2150 4 26 20 6,5 16 16 Z632/16x16
2130 5 26 20 6,5 16 20 Z632/16x20
2080 6,2 26 20 6,5 16 25 Z632/16x25
2000 8 26 20 6,5 16 32 Z632/16x32