Z62/Dexs1xDi | Ploščata vzmet | Vzmet | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Ploščata vzmet

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Okrogel presek (zgornja površina poravnana)

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Naročniška oznaka Podatki CAD
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2
Vsi izdelki iz kategorije - Ploščata vzmet
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Ploščata vzmet