Z962/d2xd1xs1xl1 | Hladilno jedro | Preusmeritev in tesnenje | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z962/d2xd1xs1xl1

Temperirna fontana, za hlajenje jedra

Z962/d2xd1xs1xl1

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

a2 a1 l3 l2 d6 d5 d4 d3 d2 d1 s1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
3,5 9 2,5 16 2 4 2 5 10 2,6 0,3 100 Z962/10x2,6x0,3x100
3,5 9 2,5 16 2 4 2 5 10 2,6 0,3 200 Z962/10x2,6x0,3x200
3,5 9 2,5 16 2 4 2,4 5 10 3 0,3 100 Z962/10x3x0,3x100
3,5 9 2,5 16 2 4 2,4 5 10 3 0,3 200 Z962/10x3x0,3x200
3,5 9 2,5 16 2 4 3 6 10 4 0,5 100 Z962/10x4x0,5x100
3,5 9 2,5 16 2 4 3 6 10 4 0,5 200 Z962/10x4x0,5x200
4,5 9 2,5 18 2 6 4 8 12 5 0,5 160 Z962/12x5x0,5x160
4,5 9 2,5 18 2 6 4 8 12 5 0,5 315 Z962/12x5x0,5x315
6 9 2,5 18 2 6 5 12 16 6 0,5 160 Z962/16x6x0,5x160
6 9 2,5 18 2 6 5 12 16 6 0,5 315 Z962/16x6x0,5x315