Z975/d1xl1 | Hladilno jedro | Preusmeritev in tesnenje | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z975/d1xl1

Toplotno prenosna cev

Z975/d1xl1

Cu

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
2 50 Z975/2x50
2 63 Z975/2x63
2 80 Z975/2x80
2 100 Z975/2x100
2 125 Z975/2x125