Z97/Typ/d1xs1xl1 | Hladilno jedro | Preusmeritev in tesnenje | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z97/Typ/d1xs1xl1

Temperirni razdelilnik

Izbira različice izdelka

sw1 t1 a2 a1 l2 d4 d3 d2 Typ d1 s1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
24 12 41 20 50 10 M16x1,5 M10x1 13 6 0,5 400 Z97/13/6x0,5x400
32 18 51,5 26,5 63 14 M24x1,5 M14x1,5 19 8 0,5 630 Z97/19/8x0,5x630