Z968/d1xl1 | Spiralno jedro | Preusmeritev in tesnenje | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z968/d1xl1

Temperirna pregrada, enojni navoj

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p1 a1 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200