Z969/d1xl1 | Spiralno jedro | Preusmeritev in tesnenje | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z969/d1xl1

Temperirna pregrada, spiralna z dvojnim navojem

Z969/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p1 a1 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
28 35 8 12 125 Z969/12x125
28 35 8 12 160 Z969/12x160
28 35 8 12 200 Z969/12x200