Z941/d1/Mat | Tesnilni čep | Preusmeritev in tesnenje | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
Kliknite za odpiranje / zapiranje Kliknite za odpiranje / zapiranje
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
Z941/d1/Mat

Zaporni čep, Nerjaveče jeklo, z robom

Izbira različice izdelka

sw1 k1 s1 l1 d2 d1 Mat Naročniška oznaka
10 4 1,5 18 26 G1/2 VA Z941/G1/2/VA
6 3 1,5 15 18 G1/4 VA Z941/G1/4/VA
5 3 1 11 14 G1/8 VA Z941/G1/8/VA
8 3 1,5 15 22 G3/8 VA Z941/G3/8/VA
5 3 1 11 14 M10x1 VA Z941/10x1/VA
6 3 1,5 15 17 M12x1,5 VA Z941/12x1,5/VA
6 3 1,5 15 19 M14x1,5 VA Z941/14x1,5/VA