Z810/d4xd7 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z810/d4xd7

Temperirni priključek, prosti pretok

Z810/d4xd7

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Naročniška oznaka Podatki CAD
2,5 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z810/5x5x0,5
2,5 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z810/5x8x0,75
5 9 26 6 9 G1/4A Z810/9xG1/4
5 7 24 6 9 G1/8A Z810/9xG1/8
5 7 24 4,5 9 M7x1 Z810/9x7x1
5 7 24 5,1 9 M8x0,75 Z810/9x8x0,75
5 7 24 5,5 9 M9x1 Z810/9x9x1
5 7 24 6 9 M10x1 Z810/9x10x1
5 7 24 6 9 M11x1 Z810/9x11x1
5 9 26 6 9 M14x1,5 Z810/9x14x1,5