Z811HT/d4xd7 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z811HT/d4xd7

Temperirni priključek, z zapornim ventilom

Z811HT/d4xd7

2.0401
max. 25 bar

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Naročniška oznaka Podatki CAD
25 15 12 29 6 9 G1/4A Z811HT/9xG1/4
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 Z811HT/9x14x1,5
25 17 12 30 9 13 G3/8A Z811HT/13xG3/8
25 17 12 30 9 13 M16x1,5 Z811HT/13x16x1,5