Z811HT/d4xd7/Mat | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z811HT/d4xd7/Mat

Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zapornim ventilom

Z811HT/d4xd7/Mat

1.4305
max. 25 bar

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat Naročniška oznaka Podatki CAD
25 15 13 30 6 9 1/4NPT VA Z811HT/9x1/4NPT/VA
25 15 12 29 6 9 G1/4A VA Z811HT/9xG1/4/VA
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 VA Z811HT/9x14x1,5/VA
25 17 13 31 9 13 3/8NPT VA Z811HT/13x3/8NPT/VA
25 17 12 30 9 13 G3/8A VA Z811HT/13xG3/8/VA
25 17 12 30 9 13 M16x1,5 VA Z811HT/13x16x1,5/VA