Z811/d4xd7 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z811/d4xd7

Temperirni priključek, z zapornim ventilom

Z811/d4xd7

2.0401
max. 25 bar

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Naročniška oznaka Podatki CAD
25 9 5 28 2,7 5 M5x0,5 Z811/5x5x0,5
25 9 7 30 2,7 5 M8x0,75 Z811/5x8x0,75
25 15 12 29 6 9 G1/4A Z811/9xG1/4
25 15 8 40 6 9 G1/8A
Z811/9xG1/8
25 17 12 30 6 9 G3/8A
Z811/9xG3/8
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 Z811/9x14x1,5
25 22 11 30 9 13 G1/2A
Z811/13xG1/2
25 15 11 30 9 13 G1/4A
Z811/13xG1/4
25 17 12 30 9 13 G3/8A Z811/13xG3/8
25 15 11 30 9 13 M14x1,5
Z811/13x14x1,5