Z81/d4xd7 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7

Temperirni priključek, prosti pretok

Z81/d4xd7

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Naročniška oznaka Podatki CAD
7 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z81/5x5x0,5
9 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z81/5x8x0,75