Z835/d4 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z835/d4

Temperirni priključek, slep

Z835/d4

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

l1 d1 d4 Naročniška oznaka Podatki CAD
20,5 7 5 Z835/5
28 11 9 Z835/9
31 16 13 Z835/13
52 23 19 Z835/19