Z83/d4xd1 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z83/d4xd1

Temperirni priključek

Z83/d4xd1

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Typ l2 l1 d2 d4 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
1 13,5 25 3,5 5 5 Z83/5x5
2 13,5 29,5 3,5 9 5 Z83/9x5
1 22,5 43,5 5,9 9 9 Z83/9x9
2 22,5 39,5 6 13 9 Z83/13x9
1 25 42 9 13 13 Z83/13x13
2 25 54 9 19 13 Z83/19x13
1 32 61 13 19 19 Z83/19x19