Z83/d4xd1/Mat | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
Kliknite za odpiranje / zapiranje Kliknite za odpiranje / zapiranje
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
Z83/d4xd1/Mat

Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo

Izbira različice izdelka

l2 l1 d2 d1 d4 Mat Naročniška oznaka Podatki CAD
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA