Z876PL/d1xd3 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
Kliknite za odpiranje / zapiranje Kliknite za odpiranje / zapiranje
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
Z876PL/d1xd3

Cevni priključek

Izbira različice izdelka

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Naročniška oznaka Podatki CAD
17 22,5 42,7 6 9 M14x1,5 Z876PL/9x14x1,5
22 25 45,9 9 13 M16x1,5 Z876PL/13x16x1,5