Z876/d1xd3xw1 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z876/d1xd3xw1

Nastavek, 45 ° kotno

Z876/d1xd3xw1

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 w1 Naročniška oznaka Podatki CAD
17 15,5 24,5 34 6 9 G1/4 45 Z876/9xG1/4x45
22 15,5 24,5 34 6 9 G3/8 45 Z876/9xG3/8x45
17 15,5 24,5 34 6 9 M14x1,5 45 Z876/9x14x1,5x45
22 14 27,25 36 9 13 G3/8 45 Z876/13xG3/8x45
22 14 27,25 36 9 13 M16x1,5 45 Z876/13x16x1,5x45