Z880/d1xd1 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z880/d1xd1

Cevni podaljšek

Izbira različice izdelka

l1 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
29 3,5 5 Z880/5x5
48 6 9 Z880/9x9
54 9 13 Z880/13x13
69 13 19 Z880/19x19