Z881/d1xd3 | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z881/d1xd3

Temperirni priključek-dvojni premer

Z881/d1xd3

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

l1 d2 d1 d3 Naročniška oznaka Podatki CAD
39 3,5 5 9 Z881/5x9
51,5 6 9 13 Z881/9x13
62 9 13 19 Z881/13x19