Z90/d1xl1/Mat | Nastavek | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z90/d1xl1/Mat

Podaljšani priključek, Nerjaveče jeklo, prosti pretok

Z90/d1xl1/Mat

1.4305

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Mat Naročniška oznaka Podatki CAD
9 21 8 5 9 100 VA Z90/9x100/VA
11 21 10 6 9 120 VA Z90/9x120/VA
11 21 10 6 9 240 VA Z90/9x240/VA
15 23 14 9 13 150 VA Z90/13x150/VA