Z8080PL/d1/Typ | Oznake | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z8080PL/d1/Typ

Označevalni obroč

Z8080PL/d1/Typ

PE

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

style d4 d3 d2 d1 Typ Naročniška oznaka Podatki CAD
blau 19,5 11,3 21,8 9 1 Z8080PL/9/1
rot 19,5 11,3 21,8 9 2 Z8080PL/9/2
gelb 19,5 11,3 21,8 9 3 Z8080PL/9/3
blau 22,2 14,6 24,6 13 1 Z8080PL/13/1
rot 22,2 14,6 24,6 13 2 Z8080PL/13/2
gelb 22,2 14,6 24,6 13 3 Z8080PL/13/3