Z8082/d1 | Oznake | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z8082/d1

Označevalni element

Z8082/d1

PA 6.6

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

style b2 b1 l1 d3 d2 d1 Naročniška oznaka
rot 1,5 2,5 5 13 9 5 Z8082/5
rot 2 4 9 22 16 9 Z8082/9
rot 2 5 11 28,5 20,5 13 Z8082/13