Z801/d1/Mat | Sklopke | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z801/d1/Mat

Temperirni priključek , Nerjaveče jeklo, prosti pretok

Z801/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Naročniška oznaka
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z801/9/VA
25 25 36,5 22,5 13 9 13 VA Z801/13/VA