Z80701HT/d1xw1 | Sklopke | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z80701HT/d1xw1

Safety coupling, with valve, 45° angled

Z80701HT/d1xw1

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Naročniška oznaka
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80701HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80701HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Vsi izdelki iz kategorije - Sklopke
Z80/d1
Z80/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z801/d1
Z801/...
Temperirni priključek, prosti pretok
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Temperirni priključek , Nerjaveče jeklo, pros...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Sklopka, prosti pretok
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Sklopka, Nerjaveče jeklo, prosti pretok
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, Tempe...
Z802/d4xd1
Z802/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom,
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Vmesnik, prosti pretok
Z803/d4xd1
Z803/...
Temperirni priključek, vmesnik, z zapornim ve...
Z804/d4xd1
Z804/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z805/d4xl1
Z805/...
Sklopka most, z zapornim ventilom
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Temperirni priključek-most, prosti pretok
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Temperirni priključek-most, Nerjaveče jeklo, ...
Z807/d4xd7
Z807/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, nerjaveče jeklo, s zapornim ...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Temperirni priključek, nerjaveče jeklo, s zap...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z808/d4xd7
Z808/...
Temperirni priključek, prosti pretok
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Temperirni priključek, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Temperirni priključek, majhno puščanje
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, majhn...
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Temperirni priključek, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Temperirni priključek, majhno puščanje
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, majhn...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, v...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z825/d4
Z825/...
Slepi priključek