Z809HT/Typ/d7 | Sklopke | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z809HT/Typ/d7

Temperirni priključek, z zapornim ventilom, visoka temperatura

Z809HT/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Naročniška oznaka Podatki CAD
20 24 11 23,7 47,7 21,5 9 13 G3/8A Z809HT/13/G3/8
20 24 11 23,7 47,7 21,5 9 13 M16x1,5 Z809HT/13/16x1,5

The proven HASCO multiple shut-off couplings and multiple shut-off nipples are now standard for high-temperature applications.With the multiple shut-off system Z809HT/... and Z819HT/... HASCO is setting optimum standards in process safety for applications using hot water or heating/cooling oil.

  • Optimum performance for mould temperature control
  • High-temperature sealing rings
  • for maximum loads
  • Distinguished from the standard range by their colour
  • Virtually leak-free uncoupling
  • Available with M16x1.5 and G3/8
  • connection thread

Vsi izdelki iz kategorije - Sklopke
Z80/d1
Z80/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z801/d1
Z801/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Sklopka, prosti pretok
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Sklopka, Nerjaveče jeklo, prosti pretok
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, Tempe...
Z802/d4xd1
Z802/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom,
New: Z802/d4xd1xw1 New: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, p...
New: Z802/d4xd1xw1 New: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, p...
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Vmesnik, prosti pretok
New: Z8021/d4xd1xw1 New: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, pod kot...
New: Z8021/d4xd1xw1 New: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, pod kot...
Z803/d4xd1
Z803/...
Temperirni priključek, vmesnik, z zapornim ve...
Z804/d4xd1
Z804/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z805/d4xl1
Z805/...
Sklopka most, z zapornim ventilom
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Temperirni priključek-most, prosti pretok
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Temperirni priključek-most, Nerjaveče jeklo, ...
Z807/d4xd7
Z807/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, nerjaveče jeklo, s zapornim ...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Temperirni priključek, nerjaveče jeklo, s zap...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z808/d4xd7
Z808/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
New: Z808/d4xd7xw1 New: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Hitra spojka, prosti pretok, 45 ° kotno
New: Z808/d4xd7xw1 New: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Hitra spojka, Temperirni priključek, prosti p...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Temperirni priključek, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Temperirni priključek, majhno puščanje
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, majhn...
Z8091/Typ
Z8091/...
Temperirni priključek, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Temperirni priključek, majhno puščanje
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, majhn...
New: Z80950/Typ/d7 New: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Večpovezavna sklopka, z zapornim ventilom, no...
New: Z80960/Typ/d1 New: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Večpovezavna sklopka, z zapornim ventilom, tu...
New: Z80960PL/Typ/d1 New: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Multiple shut-off coupling, with valve, Push-...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, v...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z825/d4
Z825/...
Slepi priključek