Z80HT/d1/Mat | Sklopke | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z80HT/d1/Mat

Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zapornim ventilom

Z80HT/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Naročniška oznaka
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z80HT/9/VA
25 25 36,5 22 13 9 13 VA Z80HT/13/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of injection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil.

The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications.

The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

Special Features

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range

Vsi izdelki iz kategorije - Sklopke
Z80/d1
Z80/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z801/d1
Z801/...
Temperirni priključek, prosti pretok
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Temperirni priključek , Nerjaveče jeklo, pros...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Sklopka, prosti pretok
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Sklopka, Nerjaveče jeklo, prosti pretok
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, Tempe...
Z802/d4xd1
Z802/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom,
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Vmesnik, prosti pretok
Z803/d4xd1
Z803/...
Temperirni priključek, vmesnik, z zapornim ve...
Z804/d4xd1
Z804/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z805/d4xl1
Z805/...
Sklopka most, z zapornim ventilom
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Temperirni priključek-most, prosti pretok
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Temperirni priključek-most, Nerjaveče jeklo, ...
Z807/d4xd7
Z807/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, nerjaveče jeklo, s zapornim ...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Temperirni priključek, nerjaveče jeklo, s zap...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
Z808/d4xd7
Z808/...
Temperirni priključek, prosti pretok
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, prost...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Temperirni priključek, prosti pretok
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Temperirni priključek, prosti pretok, 45 ° ko...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Temperirni priključek, prosti pretok, 90 ° ko...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Temperirni priključek, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Temperirni priključek, majhno puščanje
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, majhn...
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Temperirni priključek, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Temperirni priključek, majhno puščanje
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, majhn...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, v...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Temperirni priključek, Nerjaveče jeklo, z zap...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 4...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Temperirni priključek, z zapornim ventilom, 9...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Temperirni priključek, z zapornim ventilom
Z825/d4
Z825/...
Slepi priključek