Z877/Typ/d1 | Vmesnik | Priključki za temperaturni sistem | Temperirni sistem | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z877/Typ/d1

Povezovalni kos

Z877/Typ/d1

2.0401

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5