Z083/d1 | Krog | Centrirni elementi | Vodilni elementi | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z083/d1

Zentrirni element, DLC

Z083/d1

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

n6 Pos6 n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 Typ1 a3 a2 b1 l6 l5 l3 l2 l1 d6 d5 d3
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/2,5x12 1 Z31/2,5x16 2 - 3,5 6,5 8,4 4,4 6 4 10,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x20 2 - 4 7,5 5,5 7,5 6 4 12,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x25 2 - 5 8,5 5,5 8,5 8 6 14,5 - 2 M4
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/4x10 1 Z31/4x25 1 3,5 5 9 5,9 4,9 8 8 16,5 3 3 M5
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/6x10 1 Z31/6x40 1 4,5 7 12 7,9 7,9 14 12 26,5 3 3 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/6x16 1 Z31/6x45 1 4,5 9 14 7,9 10,9 14 14 26,5 4 4 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/8x20 1 Z31/8x55 1 4,5 10 16 13,1 12,1 18 16 35,5 4 4 M10
1 Z25/5x12 1 Z25/5x12 1 Z31/8x30 1 Z31/8x70 1 5,5 15 20 9,1 13,1 20 20 45,5 5 5 M10
d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
10 Z083/10
12 Z083/12
14 Z083/14
16 Z083/16
20 Z083/20
26 Z083/26
30 Z083/30
42 Z083/42

Nov okrogel centrirni element Z083 HASCO/... omogoča natančno centriranje brizgalnih orodij z in kalupnih vložkov brez zamika. Centrirni element z enostranskim premazom DLC se vgradi v orodje prek srednje osi ter kompenzira različna termična raztezanja v obeh polovicah kalupa. Element je privit na delilni ravni ali na hrbtni strani plošče. Obojestranski navoj v pritrdilnih luknjah pri vzdrževalnih delih omogoča preprosto in nezahtevno demontažo

  • Enakomerna zračnost vodila pri vseh velikostih (0,002–0,012 mm)
  • Natančno, plosko centriranje kalupa
  • Zaklop proti prečnim silam orodja
  • Širok nabor dimenzij 10–42 mm
  • Okrogla namestitvena geometrija omogoča preprosto vgradnjo z ločevalne linije