Z18/b1xh1xl1 | Kvadratno | Centrirni elementi | Vodilni elementi | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z18/b1xh1xl1

Guide block

Izbira različice izdelka

Typ r1 t1 a3 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 50 Z18/20x18x50
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 75 Z18/20x18x75
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 90 Z18/20x18x90