Z1853/b1xh1xl1 | Vodilna letev | Vodilni elementi | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1853/b1xh1xl1

Vodilna letev, po potrebi se skrajša

Z1853/b1xh1xl1

58 HRC
1.2379

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

n1 h2 t1 a3 a2 a1 b2 l2 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
9 4 4 10 35 10 8 6 5,3 10 M6 16 7 300 Z1853/16x7x300
9 4 5,7 10 35 10 8 6 5,3 10 M6 16 11 300 Z1853/16x11x300
12 5 6,8 12 35 17,5 10 7 6,8 11 M8 20 14 420 Z1853/20x14x420
10 6 9 15 50 25 14 8 8,5 15 M10 25 25 500 Z1853/25x25x500
10 8 11 18 50 25 18 9 10,5 18 M12 30 41 500 Z1853/30x41x500